Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão
peça brunida.
Indicação
As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
A versão com furo em estrela foi projetada para a troca de posicionamento a cada 45°.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.

Outros clientes também compraram