DISPOSITIVOS DE CONTROLE
Manípulos, Botões
Botões
Botões
Tipo de rosca
rosca fêmea
rosca macho
Rosca
M02
M03
M04
M05
M06
M08
M10
M12
Cor do corpo básico
ardósia cinza RAL 7015
faia cor natural
grafite RAL 7021
natural
polido
preto
preto RAL 9011
Material do corpo básico
alumínio
aço
aço inoxidável
biopolímero
duroplástico (termofixo)
termoplástico
Material dos componentes
aço
aço de usinagem fácil
aço inoxidável
Latão
Diâmetro externo
14
16
18
20
21
25
32
33
36
40
Comprimento da rosca
8
10
12
14
15
16
18
20
Profundidade do filete da ro
4
7
7,5
8
9
10
12
12,5
14
15
16
20
Filtro
Registros / página
17
de 17 entradas
Puxadores da KIPP
Dê uma olhada mais de perto na grande seleção!
Adicionado ao seu carrinho de compras
Filtro
Registros / página
17
de 17 entradas
Outros clientes também compraram
Filtro
Tipo de rosca
rosca fêmea
rosca macho
Rosca
M02
M03
M04
M05
M06
M08
M10
M12
Cor do corpo básico
ardósia cinza RAL 7015
faia cor natural
grafite RAL 7021
natural
polido
preto
preto RAL 9011
Material do corpo básico
alumínio
aço
aço inoxidável
biopolímero
duroplástico (termofixo)
termoplástico
Material dos componentes
aço
aço de usinagem fácil
aço inoxidável
Latão
Diâmetro externo
14
16
18
20
21
25
32
33
36
40
Comprimento da rosca
8
10
12
14
15
16
18
20
Profundidade do filete da ro
4
7
7,5
8
9
10
12
12,5
14
15
16
20
Faça já a inscrição para receber a newsletter da KIPP
Você gostaria de receber ofertas e novidades exclusivas em primeira mão? Inscreva-se em nossa newsletter e não perca mais nenhuma promoção interessante!