Rod ends
Cabezales articulados de KIPP
Un cabezal articulado, también conocido como rodamiento de rótula u ojo articulado, es un elemento de mando mecánico que establece una conexión flexible entre dos piezas. Los cabezales articulados permiten movimientos en torno a varios ejes y se utilizan con frecuencia en las aplicaciones de la construcción de máquinas. Aquí hacen posible los movimientos, transmiten fuerzas y ofrecen flexibilidad. Estos elementos de mando también son indispensables en las áreas industriales como la robótica, los sistemas de dirección de vehículos y los sistemas de manipulación de materiales.
Por su construcción, estos elementos de mando hacen posible una transmisión precisa del movimiento y están disponibles en numerosos tamaños y versiones. Por su versatilidad pueden utilizarse en un amplio abanico de aplicaciones, desde los pequeños aparatos de manejo manual hasta las grandes máquinas industriales. Por su control y posicionamiento precisos, los cabezales articulados pueden controlar los movimientos con precisión, algo de importancia esencial en muchas aplicaciones.
Forma de funcionamiento de los cabezales articulados
Aplicaciones en la industria
Clases de cabezales articulados
Estándares de calidad y certificaciones
Ventajas de los cabezales articulados de KIPP
Forma de funcionamiento de los cabezales articulados
Un rodamiento de rótula está formado de una carcasa para el cabezal articulado y un cojinete de rótula que permite un movimiento de giro en torno a varios ejes. La forma de funcionamiento exacta y concreta puede variar según el diseño y la aplicación específicos: El cabezal articulado está formado de una carcasa externa que suele tener una forma esférica. La carcasa del cabezal articulado tiene además una o varias aberturas para dar alojamiento al rodamiento de rótula. Está construido de tal manera que puede unirse de forma fija con una parte del sistema mecánico, mientras que el rodamiento de rótula montado dentro de él es el que permite el movimiento.
Un rodamiento de rótula se encuentra en el interior de la carcasa del cabezal articulado y permite el movimiento de giro del cabezal articulado en torno a varios ejes. Puede tener diversas construcciones, como por ejemplo el rodamiento de bolas o el cojinete deslizante. El rodamiento de rótula suele estar construido de tal modo que se puede mover libremente en torno al eje, absorbiendo al mismo tiempo las cargas y las fuerzas que actúan sobre el cabezal articulado.
Una rosca u otro elemento de fijación une el cabezal articulado con el sistema mecánico. Esto le permite al cabezal articulado moverse aunque está fijado simultáneamente al sistema de forma segura.
Aplicaciones en la industria
KIPP ofrece cabezales articulados de fabricación propia, lo que significa una adquisición directa del proveedor y un mejor control de la calidad del producto. Nuestros cabezales articulados se fabrican de materiales de alta calidad, que garantizan una estabilidad, resistencia al desgaste y durabilidad muy elevadas. Los materiales están cuidadosamente seleccionados, con el fin de asegurar el funcionamiento fiable de nuestros productos incluso en las condiciones más difíciles.
Por su versatilidad, estos elementos pueden utilizarse en un amplio abanico de aplicaciones. En las áreas de aplicaciones pueden mencionarse los siguientes sectores industriales:
- Industria del automóvil: En la producción de automóviles se utilizan estos elementos de mando en los varillajes de dirección, suspensiones y otros componentes que permite la dirección y la amortiguación.
- Construcción de máquinas: Los rodamientos de rótula se utilizan en diversas aplicaciones de la construcción de máquinas, como por ejemplo, en los brazos robóticos, las cintas transportadoras y los mecanismos de conexión.
- Industria aeronáutica y aeroespacial: En la tecnología aeronáutica y aeroespacial, estos cabezales se emplean en los mecanismos de control, los mecanismos de tapas, flaps y trenes de aterrizaje para controlar y transmitir los movimientos.
- Industria pesada: Aquí, estos elementos se usan en aplicaciones como grúas, cintas transportadoras y sistemas de elevación para mover cargas pesadas.
- Agricultura: Los cabezales articulados se emplean en máquinas y equipos agrícolas como tractores, cosechadoras y remolques, para permitir movimientos y transmitir fuerzas.
- Tecnología médica: Los rodamientos de rótula se encuentran en los instrumentos quirúrgicos, aparatos médicos y prótesis.
- Producción electrónica: En la producción electrónica, los elementos de mando se usan en los sistemas de automatización y robots, con el fin de realizar movimientos precisos en el ensamblaje de los componentes electrónicos.
Clases de cabezales articulados
La gama incluye 19 elementos de mando distintos en la categoría de los cabezales articulados. Además de un rodamiento de rótula, se pueden seleccionar distintos cabezales articulados con rodamiento de bolas o cojinete deslizante.
Los productos están hechos de los materiales siguientes:
- Acero de corte fácil
- Acero inoxidable
- IGUMID
- Acero
- Acero templado y revenido
Además de en la versión y en el material, los productos se diferencian por la perforación de fijación y el tamaño de rosca. Con la función de filtro se pueden elegir los requerimientos correspondientes.
Cabezales articulados con rodamiento de bolas
Los cabezales articulados con rodamiento de bolas son una clase especial de elementos de mando. Permiten un movimiento preciso y de baja fricción. El rodamiento de bolas permite el movimiento de giro del cabezal articulado en torno a diversos ejes. Este cojinete de bolas permite un movimiento suave y fiable. Hace que el cabezal articulado se mueva de forma libre y precisa sin sufrir gran fricción.
El empleo de piezas con rodamientos de bolas logra una mayor precisión y mejora el control del movimiento, en comparación con los cabezales de otras clases de cojinetes. Por eso, estos elementos de mando se prestan especialmente para las aplicaciones que requieren un posicionamiento y control precisos.
KIPP fabrica y comercializa dos versiones de rodamientos de rótula con cojinete de bolas. La diferencia principal radica en la clase de rosca.
- Cabezal articulado con rodamiento de bolas y rosca interior: En este elemento de mando el rodamiento de bolas está sellado con placas de cubierta y engrasado a largo plazo. Las medidas de conexión se corresponden con la norma DIN 648, serie de forma KJ.
- Cabezal articulado con rodamiento de bolas y rosca exterior: El cabezal con rosca exterior también tiene un rodamiento de bolas hermetizado con placas de cubierta y engrasado a largo plazo. Las medidas de conexión de este elemento de mando se corresponden con la norma DIN 648, serie de forma KAJ.
Cabezales articulados con rodamiento deslizante
Los cabezales articulados con rodamiento deslizante son una variante en que el apoyo está basado en elementos deslizantes. Los elementos deslizantes que suelen estar formados de materiales como bronce, plástico u otros materiales aptos para lubricación, permiten un movimiento de baja fricción del cabezal articulado en torno a diversos ejes.
En comparación con las articulaciones con rodamiento de bolas, los cabezales con rodamiento deslizante ofrecen una mayor capacidad de carga. Son más idóneos para las aplicaciones en que se generan elevadas cargas o hay unas condiciones ambientales extremas. El empleo de los elementos deslizantes permite que los cabezales articulados tengan una mejor amortiguación de las vibraciones, lo que les hace especialmente adecuados para las aplicaciones en que hay que reducir las vibraciones.
Los rodamientos deslizantes suelen requerir por lo general una lubricación regular para garantizar un movimiento de baja fricción y reducir al mínimo el desgaste. No obstante, este trabajo puede reducirse empleando materiales autolubricantes que permiten unos intervalos de mantenimiento más largos.
Cabezal articulado con rodamiento deslizante y rosca interior
Los cabezales articulados con rosca interior tienen una rosca en el interior del cabezal articulado. La rosca interior hace posible la fijación directa a un tornillo o a una rosca exterior correspondiente. Esto facilita enormemente el montaje. La rosca se puede adquirir en diversos tamaños y versiones para satisfacer las exigencias de diversas aplicaciones.
KIPP tiene en su cartera de productos siete elementos de mando distintos con rodamiento deslizante y rosca interior:
Según DIN ISO 12240-1:
- De acero, sin mantenimiento
- De acero inoxidable, sin mantenimiento
- De acero, relubricable
- En versión estrecha, sin mantenimiento
Según DIN ISO 12240-4:
Cabezal articulado con rodamiento deslizante y rosca exterior
Los cabezales articulados con rosca exterior tienen una rosca en la superficie exterior del cabezal articulado. Permite atornillar el cabezal articulado en una rosca correspondiente, una rosca interior u otro empalme roscado. Las piezas con rosca exterior ofrecen una elevada flexibilidad y capacidad de adaptación, porque se pueden atornillar con facilidad a empalmes roscados o a elementos de fijación ya existentes.
La selección de productos de KIPP abarca las siguientes versiones:
Según DIN ISO 12240-1:
- De acero, sin mantenimiento
- De acero inoxidable, sin mantenimiento
- De acero, relubricable
- En versión estrecha, sin mantenimiento
Según DIN ISO 12240-4:
Cojinetes articulados
KIPP tiene en su gama dos versiones de rodamientos de rótula. El medio cojinete de los rodamientos de rótula es de acero inoxidable 1.4571, mientras que la bola articulada está hecha de acero inoxidable 1.4034.
El acero inoxidable tiene una elevada estabilidad y resistencia a la corrosión. Facilita la higiene y es resistente a la temperatura.
Los rodamientos de rótula de KIPP se prestan de maravilla para usos con cargas dinámicas bajo una enorme presión. Las versiones se distinguen según la serie de medidas.
Los rodamientos de rótula están disponibles en la serie de medidas E y la serie de medidas K con diferentes alturas y perforación de fijación. Las dos series de medidas observan la norma DIN ISO 12240-1.
Estándares de calidad y certificaciones
Los cabezales articulados de KIPP se distinguen por una serie de características de calidad. Por ellas, un rodamiento de rótula es la mejor opción para la construcción de máquinas e instalaciones. En la fabricación, KIPP da importancia a lo siguiente:
- Materiales de alta calidad: KIPP emplea solo materiales de alta calidad en la fabricación de sus cabezales articulados. Esto garantiza no solo una prolongada durabilidad, sino también una alta estabilidad y resistencia al desgaste.
- Construcción precisa: Nuestros elementos de mando se desarrollan y fabrican con la máxima precisión para asegurar una transmisión fiable del movimiento y una función precisa.
- Versatilidad: Con una amplia gama de distintas versiones, perforaciones de fijación y roscas, los rodamientos de rótula de KIPP ofrecen una gran versatilidad. Con ello, estos cabezales pueden cumplir las exigencias de muchas aplicaciones distintas.
- Calidad certificada: Los cabezales articulados de KIPP cumplen unos estrictos estándares de calidad y, en muchos casos, están certificados según normas como la ISO 12240, para garantizar un máximo nivel de calidad y de rendimiento.
Elegir unos cabezales articulados que cumplen los máximos estándares de calidad y cuentan con las certificaciones correspondientes es un factor esencial a la hora de aegurar el éxito y la seguridad de sus aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones. En KIPP entendemos bien la importancia crítica que revisten los estándares de calidad y las certificaciones. Damos por eso un enorme valor al hecho de ofrecer productos que cumplan estos estándares.
Los estándares de calidad y las certificaciones garantizan que nuestros cabezales articulados han sido sometidos a unos estrictos controles de calidad. Esto avala la fiabilidad, durabilidad y rendimiento de los productos.
Además, los estándares de calidad y las certificaciones le dan la seguridad de que nuestros rodamientos de rótula han sido comprobados en cuanto a la calidad del material, los procesos de fabricación, los aspectos de seguridad y el impacto medioambiental. Esto es especialmente importante en los sectores en que la seguridad y la calidad tienen la máxima prioridad.
Los productos de KIPP han sido comprobados según DIN ISO 12240. Las normas DIN ISO 12240-1 y DIN ISO 12240-4 forman parte específica de la serie de normas DIN EN ISO 12240 que trata de los cabezales articulados y los rodamientos de rótula. Estas normas establecen las exigencias que deben cumplir los cabezales articulados y ofrecen métodos de comprobación para determinar su capacidad de rendimiento y fiabilidad.
DIN ISO 12240-1 define las especificaciones exigidas a los cabezales articulados con rosca interior, mientras que DIN ISO 12240-4 establece las exigencias a los rodamientos de rótula con brida y a los cabezales articulados con rosca exterior.
Ventajas de los cabezales articulados de KIPP
Los cabezales articulados de KIPP ofrecen una excelente calidad y fiabilidad para distintas aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones. Gracias a su diseño y fabricación precisos, garantizan una transmisión exacta del movimiento y una elevada capacidad de rendimiento mecánica. Nuestros clientes, por la gran amplitud y variedad de nuestra gama, pueden elegir el producto óptimo para sus necesidades concretas. Los rodamientos de rótula de KIPP son fáciles de montar, lo que reduce el tiempo y el trabajo invertido. Soportan bien los esfuerzos y son aptos para los entornos difíciles.
Si necesita cabezales articulados, KIPP ofrece una selección de primera clase de productos de alta calidad. Nuestros elementos se distinguen por su construcción precisa y su fiabilidad. Ofrecemos una extensa gama de tamaños, versiones y materiales para satisfacer las variadas exigencias de las más diversas aplicaciones. En KIPP estamos enfocados a la innovación continua e invertimos en investigación y desarrollo para seguir perfeccionando cada vez más el rendimiento de nuestros cabezales articulados.
¿Está buscando calidad, fiabilidad y un servicio de primera clase? Pues entonces, los cabezales articulados de KIPP son la mejor opción para satisfacer sus exigencias.