Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
A força de fixação é aplicada através do tensionamento da alça de fixação.

Com o auxílio do furo D2, os fechos de engate podem ser bloqueados ou lacrados contra o desbloqueio acidental.

Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados como rebites.

Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.

A força de retenção F1 refere-se ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Acessórios
Contra-gancho K0044.

Descubra nuestra gama de productos