Indicadores de nível / Tampões roscados
Os indicadores de nível e os bujões são componentes importantes com uma ampla gama de aplicações, inclusive em engenharia mecânica, engenharia automotiva e agricultura. Os visores de nível de óleo, sejam eles de pressão, abaulados ou de alumínio, são usados para monitorar o nível de óleo. Os bujões e tampões garantem que os recipientes sejam fechados com segurança e facilitam a troca ou a drenagem da mídia. Os bicos de enchimento resistentes a óleo são usados principalmente em máquinas e veículos, enquanto os bicos dosadores de lubrificação, disponíveis em vários formatos e padrões DIN, permitem a lubrificação de peças móveis. Os indicadores do nível de óleo oferecem a possibilidade de monitorar o nível de enchimento, opcionalmente com suporte técnico de eletrônica. Os parafusos de purga evitam a sobrepressão nos recipientes e, opcionalmente, são equipados com um filtro e uma válvula de retenção para maior segurança.
Bicos dosadores de lubrificação, indicadores de nível, tampões roscados da KIPP
A HEINRICH KIPP WERK tem uma ampla gama de diferentes dispositivos de controle e operação, que inclui bocais de enchimento, indicadores de nível, bicos de lubrificação, bujões e tampões roscados. Os artigos estão resumidos na categoria "Indicadores de nível, bujões". Descubra uma extensa gama de diferentes produtos com um grande número de variantes.
A linha de bicos dosadores de lubrificação da KIPP
Bicos dosadores de lubrificação, também chamados de graxeiras, são pequenas peças normatizadas que aplicam graxa sobre rolamentos e outras peças móveis. Para garantir uma lubrificação confiável, o lubrificante deve ser reabastecido ou substituído regularmente por uma pistola de lubrificação.
Modo de funcionamento de bicos dosadores de lubrificação
O modo de funcionamento dos bicos dosadores de lubrificação é muito simples. Eles atuam como bocais para que lubrificantes como graxa possam ser distribuídos sobre peças móveis, como rolamentos, usando uma pistola de lubrificação. Como as partes móveis têm pouca folga, o lubrificante deve ser distribuído sob alta pressão em um espaço muito restrito. Para isso, são usadas pistolas de lubrificação, que injetam a graxa a uma pressão de até 400 bar.
Os bocais das mangueiras das pistolas de lubrificação podem ser fixados de forma confiável usando bicos dosadores de lubrificação com formato especial para garantir o preenchimento seguro com lubrificante. Uma válvula de retenção integrada no bocal garante que a graxa prensada não volte a escorrer. Esta válvula consiste de uma esfera com mola. No processo de enchimento, a esfera é pressionada para dentro por meio da pressão, permitindo que o lubrificante flua. Após o enchimento, a pressão cai e a mola empurra a esfera para cima, fechando assim o bico de lubrificação.
Diferentes formatos: o bico adequado para cada aplicação
Bicos dosadores de lubrificação podem ser utilizados para diferentes tarefas em diferentes locais. Para garantir a melhor acessibilidade possível, existem diferentes tipos de bicos lubrificadores.
Niple com bico cônico
A linha de produtos da KIPP inclui niples com bico cônico com rosca cônica de acordo com a norma DIN 71412, cujo nome deriva de sua forma cônica. Os niples com bico cônico estão entre os tipos mais usados de niples para graxa. Eles estão disponíveis em vários formatos: - reto com sextavado (formato A) - com ângulo de 45° e sextavado (formato B) - com ângulo de 90° e sextavado (formato C) - com ângulo de 45° e perfil quadrado (formato D) - com ângulo de 90° e perfil quadrado (formato E) Graças aos diferentes formatos, até mesmo componentes em locais de difícil acesso podem ser facilmente lubrificados. Ao contrário dos bicos dosadores e cônicos de cravamento, os modelos roscados podem ser utilizados em pistolas de lubrificação mecânica. Como os bicos cônicos são aparafusados, eles não são empurrados para fora mesmo sob altas pressões. Dependendo da versão, eles têm roscas M6, M8 ou M10. Estão disponíveis pontas protetoras em várias cores para proteger os bicos dosadores de lubrificação cônicos.
Niple com bico dosador de lubrificação plano
Além dos bicos dosadores de lubrificação cônicos, a KIPP também oferece niple com bico dosador de lubrificação plano conforme DIN 3404. Graças ao seu design, eles permitem um alto fluxo de lubrificante, portanto, adequados para aplicações que exigem grande quantidade de fluido. A montagem ocorre somente por meio de aparafusamento e estão disponíveis nos tamanhos M6, M8, M10, M12 e M16. A sua estrutura estável contribui para aplicações em máquinas sob alto desgaste externo.
Niple com bico dosador de lubrificação afunilado
Graças à sua estrutura plana, os bicos dosadores de lubrificação afunilados conforme a norma DIN 3405 são adequados para instalação embutida ou alinhada. A KIPP tem vários formatos em sua linha de produtos: - reto com sextavado (forma A) - com ângulo de 45° e perfil quadrado (forma B) - com ângulo de 90° e perfil quadrado (forma C) Estão disponíveis com tamanhos de rosca M6, M8 e M10. A forma de funil permite uma lubrificação confiável mesmo em locais de difícil acesso. No entanto, é importante garantir que a pistola de graxa esteja conectada com segurança.
Área de aplicação dos bicos dosadores de lubrificação
Bicos dosadores de lubrificação (graxeiras) são adequados para a maioria das aplicações nas quais é necessária a lubrificação ou a alimentação com lubrificantes. Processos de lubrificação são encontrados nas áreas de construção de máquinas e aparelhos, assim como na construção de veículos e máquinas especiais. As tarefas não se limitam ao setor industrial, mas também são utilizadas no setor privado. Enquanto os rolamentos e as peças móveis das máquinas precisam ser lubrificados nos processos industriais, os bicos dosadores de lubrificação são usados no setor privado, por exemplo, em freios de inércia em reboques e motorhomes.
Outros produtos da linha de bicos dosadores de lubrificação, indicadores de nível e bujões de rosca
Indicadores do nível de óleo
Os indicadores de nível e os indicadores do nível de óleo da KIPP indicam de forma confiável o nível de enchimento de tanques e outros recipientes. A instalação pelo lado exterior permite a fácil leitura do nível ou da altura de enchimento. Devido aos diferentes tamanhos, os indicadores são adequados para diferentes tipos e designs de tanques, independentemente se é um tanque para aquecimento de óleo, fluido hidráulico ou lubrificante. Além do nível de preenchimento, algumas variantes também mostram a temperatura do meio contido no recipiente. Além das versões analógicas, a linha de produtos da KIPP também inclui versões eletrônicas que enviam diferentes informações a uma dispositivo de controle e operaçãos via cabo. Na loja virtual da KIPP,
você encontrará indicadores elétricos do nível de óleo para monitorar a altura de enchimento. Há também modelos que exibem a temperatura ou variantes que exibem o nível de enchimento e a temperatura.
Bocais de enchimento
Os recipientes geralmente têm um bocal de enchimento para facilitar o enchimento de líquidos. Além apoiar o enchimento, eles também garantem que recipientes como reservatórios de óleo, tanques de óleo de aquecimento, tanques hidráulicos e tanques de lubrificantes estejam bem fechados. Disponibilizamos vários modelos de bocais de enchimento, que diferem em material e funcionalidade, permitindo o uso com diferentes líquidos. Por exemplo, eles são de aço cromado ou plástico e, dependendo do produto, têm uma válvula de ventilação.
Bujões
Alguns bujões, também conhecidos como tampões de vedação, são peças clássicas da norma DIN. Dependendo da versão, eles estão disponíveis nos modelos com ou sem vedação e permitem o fechamento seguro de aberturas. A combinação entre diferentes materiais, como latão, plástico, alumínio e aço, resulta em um amplo portfólio de produtos. Assim, oferecemos para quase todos os tipos de aplicação bujões e tampões roscados adequados. Dependendo da versão, a montagem é feita com chave Allen, chave soquete ou manualmente.