Parafusos / Porcas / Arruelas
Se utilizan tornillos, tuercas y arandelas en distintas áreas de aplicación.
Dispositivos de sujeción rápida de KIPP
¡El utensilio auxiliar imprescindible en la construcción de máquinas!
Tornillos de cabeza cilíndrica
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior de KIPP
La gama de tornillos de cabeza cilíndrica de KIPP incluye modelos en diversas versiones, materiales y normas. En función del material y sus características, hay tornillos de cabeza cilíndrica de acero inoxidable sin tratar o de acero (negro o cincado por procedimiento galvánico). Los tornillos disponibles en KIPP están basados en las normas DIN 912 y DIN EN ISO 4762, así como DIN 6912. Gracias a su versatilidad, los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior son idóneos para todas las áreas de la metalurgia, como la construcción de máquinas, la automoción o la navegación aérea y espacial.
Versiones de los tornillos de cabeza cilíndrica de KIPP
KIPP ofrece tornillos de cabeza cilíndrica en diversas versiones con hexágono interior y rosca estándar. Se puede elegir entre los modelos con rosca completa o vástago. Los tornillos de cabeza cilíndrica con rosca completa tienen una rosca que llega hasta la cabeza del tornillo. En los tornillos con vástago, la rosca no es continua hasta la cabeza.
Además, KIPP tiene también tornillos de cabeza cilíndrica con cabeza baja. Esta variante es muy útil cuando la cabeza del tornillo se va a hundir en la pieza de trabajo. Con frecuencia, los tornillos de cabeza cilíndrica se utilizan en lugares en que hay fuertes vibraciones. Sin el aseguramiento adecuado, los tornillos pueden aflojarse. Para prevenir este problema, KIPP ofrece también tornillos de cabeza cilíndrica con seguro roscado. Este último impide que los tornillos se aflojen solos y se pueden utilizar varias veces.
La medida correcta del tornillos de cabeza cilíndrica es algo decisivo
Debido a la gran variedad de posibilidades de uso de los tornillos de cabeza cilíndrica, KIPP ofrece una amplia oferta de variantes y modelos distintos, basados en DIN 912 y DIN EN ISO 4762, así como en DIN 6912. Para encontrar el tornillo idóneo para su aplicacion, es importante conocer la medida correcta. A continuación encontrará una sinopsis de las distintas abreviaturas, medidas y su significado.La base para la decisión es el diámetro de la rosca (D). En la zona europea, las roscas métricas son las más corrientes, así que se antepone al diámetro la letra M (por métrico). En el caso de un diámetro de rosca de 8 mm, consiste por lo tanto en un tornillo de cabeza cilíndrica M8. También es esencial la longitud total del tornillo. Se añade a la designación del diámetro. Si la longitud fuera de 40 mm, tendríamos un tornillo de cabeza cilíndrica de M8x40. Las demás medidas e indicaciones se derivan de las normas DIN 912, DIN EN ISO 4762 o DIN 6912. Por motivos de normalización, todos los tornillos de cabeza cilíndrica de KIPP tienen una rosca estándar. No tenemos ningún otro paso de rosca distinto, las llamadas roscas libres.Por eso se puede prescindir de la indicación del paso de la rosca.
En función del campo de aplicación futuro, también juega un papel importante la clase de resistencia del tornillo cilíndrico.Esta clase está compuesta de dos cifras separadas por un punto. La cifra delante del punto describe la resistencia a la tracción en N/mm2. Si se multiplica por 100, se calcula la fuerza con la que el material se deforma o incluso se desgarra. La cifra detrás del punto, por su parte, indica el límite elástico del tornillo. Se multiplica primero por la cifra antes del punto y luego por 10. El resultado es el módulo de elasticidad. Si, por ejemplo, tenemos un tornillo de cabeza cilíndrica según DIN 912 con una clase de resistencia de 8.8, significa que tiene una resistencia a la tracción de 800 N/mm2 y un límite elástico de 640 N/mm2.
Del seguro depende todo
Hay distintas posibilidades de asegurar los tornillos de cabeza cilíndrica. Debería pensar de antemano si los tornillos a asegurar van a tener que quitarse con regularidad. Si este es el caso, conviene evitar los líquidos de retención de tornillos. Estos impiden que el tornillo se afloje solo, ciertamente, pero al aflojarlos manualmente se destruyen. El líquido de retención de tornillos tiene que renovarse después de nuevo.
El seguro roscado de KIPP, por el contrario asegura sus tornillos de cabeza cilíndrica también después de aflojarlos y volverlos a apretar varias veces, de forma fiable y sin que se salgan ni se aflojen por las vibraciones, impactos o golpes. Para asegurar los tornillos sin seguro roscado para que no aflojen solo, se recomienda usar tuercas hexagonales con elemento de apriete de poliamida.
Pedir online en HEINRICH KIPP WERK tornillos de cabeza cilíndrica
Pida directamente online en nuestra tienda sus tornillos de cabeza cilíndrica. Los pasos de proceso certificados y los controles de calidad regulares garantizan unos productos de alta calidad. Las normas DIN 912, DIN EN ISO 4762 y DIN 6912 sirven de base para los tornillos de cabeza cilíndrica de KIPP y permiten una aplicación exactamente a la medida. Así se pueden emplear todas las llaves Allen métricas con macho hexagonal, no se requieren herramientas especiales. Muchos tornillos de cabeza cilíndrica de nuestra gama los tenemos en stock y se pueden suministrar con rapidez. Si no encuentra en nuestra tienda online los tornillos de cabeza cilíndrica que está buscando, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Si lo desea también podemos realizar soluciones especiales individuales, a la medida de sus requerimientos.