Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
El área de los elementos para máquinas y los elementos para portapiezas ofrece un amplio abanico de soluciones para diversos campos de aplicación industriales. Los tornillos, tuercas y arandelas con las más diversas características, como también los casquillos de taladrar, tienen gran versatilidad de uso. Los insertos roscados, p. ej., pueden sustituir machos de roscar dañados, mientras que los conectores para perfiles y los sistemas de perfiles permiten unir perfiles de aluminio. Los anillos de regulación y los anillos de sujeción sirven como elementos de posicionamiento y de amarre para árboles, mientras que los accesorios de acero o de acero inoxidable como los espaciadores y las cabezas de horquilla incrementan la flexibilidad en el montaje. Los acoplamientos (como p. ej. los acoplamientos de fuelle de metal) garantizan una transmisión fiable del movimiento en las máquinas herramienta y en la máquinas empaquetadoras, así como en otras áreas de la técnica de automatización. Las juntas de cobre y de aluminio proporcionan un sellado estanco y seguro en diversos entornos industriales.