DISPOSITIVOS DE CONTROLE
Manípulos industriais, de conchas, de perfil
Puxadores industriais/puxadores em arco
Puxadores industriais/puxadores em arco
Cor do corpo básico
amarelo RAL 1021
anodizado natural
anodizado preto
ardósia cinza RAL 7015
azul RAL 5017
azul ultramarino RAL 5002
cinza RAL 7035
cromado brilhante
cromado em acabamento fosco
faia cor natural
grafite escuro
grafite RAL 7021
laranja
laranja RAL 2004
natural
polido
prata
preto
preto RAL 9011
revestido a pó em preto
semi-brilhante com vibroacabamento
superfície sem tratamento
titânio
verde RAL 6032
vermelho RAL 3020
vermelho rubi RAL 3003
Material do corpo básico
alumínio
aço
aço de usinagem fácil
aço inoxidável
biopolímero
duroplástico (termofixo)
ferro fund.cinz.
poliamida
polipropileno
poliptalamida
termoplástico
Material dos componentes
167
aço
aço inoxidável
Latão
poliamida
termoplástico
Distância entre furos
17
20
30
32
40
42
55
64
76
80
86
88
90
90-95
93,5
93,7
94
96
98
100
102
110
112
112-117
114
115
117
119
120
125
128
132
136
140
148,5
149,5
150
160
177-182
179
180
192
198
200
235
250
300
350
400
500
600
Furo de fixação
5,5
6
6,5
6,6
6,8
7
8,5
8,8
9
9,5
M03
M04
M05
M05X10
M05X16
M05X22
M05X45
M06
M06X12
M06X25
M06X55
M08
M08X25
M08X30
M08X35
M10
M10X1
M10X40
M12
Comprimento
35
37
38
40
44,5
45
47
48
50
60
63
65
67,5
69
70
72
74
75
75,5
76,5
81
84
86
93
96
98
98,5
100,5
102
103
104
105
106
106,5
108
108,5
109
110
110,5
112
113
114
114,5
115
117
118
119,5
120
120,5
121
122
122,5
125
128
129
130
132
132,5
133
134
134,2
134,7
135
136
137
138
140
140,5
141
142,3
144
145
146
147
148
148,5
150
151
152
153
154
155
156
158
160
163
165
168
170
170,3
172
173
176
177
178
188
190
192
194
195
196
197
198
200
200,5
208
209
210
212
213
214,2
215
216
218
220
222,3
232
236
243
245
247
249
250
251
255
255,5
258
260
262
265
266
270
274
300
310
311,8
312
316
320
322,3
324
360
362
366
367
370
390
416
424
518
524
624
Montagem
da lado traseiro
de ambos os lados possível
do lado de operação
Puxador industrial seção trans
angular
arqueado
em forma de U
ergonômico
oval
redondo
Capacidade de carga (N)
300
320
500
600
750
800
870
950
1000
1200
1500
2000
2500
2900
3200
3400
3500
3700
Filtro
Registros / página
24
de 75 entradas
1
(current)
2
3
4
Pinos de bloqueio esférico da KIPP
Fixação segura e confiável!
Adicionado ao seu carrinho de compras
Filtro
Registros / página
24
de 75 entradas
1
(current)
2
3
4
Outros clientes também compraram
Filtro
Cor do corpo básico
amarelo RAL 1021
anodizado natural
anodizado preto
ardósia cinza RAL 7015
azul RAL 5017
azul ultramarino RAL 5002
cinza RAL 7035
cromado brilhante
cromado em acabamento fosco
faia cor natural
grafite escuro
grafite RAL 7021
laranja
laranja RAL 2004
natural
polido
prata
preto
preto RAL 9011
revestido a pó em preto
semi-brilhante com vibroacabamento
superfície sem tratamento
titânio
verde RAL 6032
vermelho RAL 3020
vermelho rubi RAL 3003
Material do corpo básico
alumínio
aço
aço de usinagem fácil
aço inoxidável
biopolímero
duroplástico (termofixo)
ferro fund.cinz.
poliamida
polipropileno
poliptalamida
termoplástico
Material dos componentes
167
aço
aço inoxidável
Latão
poliamida
termoplástico
Distância entre furos
17
20
30
32
40
42
55
64
76
80
86
88
90
90-95
93,5
93,7
94
96
98
100
102
110
112
112-117
114
115
117
119
120
125
128
132
136
140
148,5
149,5
150
160
177-182
179
180
192
198
200
235
250
300
350
400
500
600
Furo de fixação
5,5
6
6,5
6,6
6,8
7
8,5
8,8
9
9,5
M03
M04
M05
M05X10
M05X16
M05X22
M05X45
M06
M06X12
M06X25
M06X55
M08
M08X25
M08X30
M08X35
M10
M10X1
M10X40
M12
Comprimento
35
37
38
40
44,5
45
47
48
50
60
63
65
67,5
69
70
72
74
75
75,5
76,5
81
84
86
93
96
98
98,5
100,5
102
103
104
105
106
106,5
108
108,5
109
110
110,5
112
113
114
114,5
115
117
118
119,5
120
120,5
121
122
122,5
125
128
129
130
132
132,5
133
134
134,2
134,7
135
136
137
138
140
140,5
141
142,3
144
145
146
147
148
148,5
150
151
152
153
154
155
156
158
160
163
165
168
170
170,3
172
173
176
177
178
188
190
192
194
195
196
197
198
200
200,5
208
209
210
212
213
214,2
215
216
218
220
222,3
232
236
243
245
247
249
250
251
255
255,5
258
260
262
265
266
270
274
300
310
311,8
312
316
320
322,3
324
360
362
366
367
370
390
416
424
518
524
624
Montagem
da lado traseiro
de ambos os lados possível
do lado de operação
Puxador industrial seção trans
angular
arqueado
em forma de U
ergonômico
oval
redondo
Capacidade de carga (N)
300
320
500
600
750
800
870
950
1000
1200
1500
2000
2500
2900
3200
3400
3500
3700
Faça já a inscrição para receber a newsletter da KIPP
Você gostaria de receber ofertas e novidades exclusivas em primeira mão? Inscreva-se em nossa newsletter e não perca mais nenhuma promoção interessante!