Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento e uma vedação em espuma PUR, aplicada na carcaça.

O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla de 5 mm
d) Perfil triangular de 7 mm
Acessórios
Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1114.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram