{"product":{"productId":"agid.20901","price":1.03,"name":"Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo escareado em NdFeB, forma A"},"currency":"EUR"}
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 80 °C
- Montagem: prensagem, aparafusamento ou colagem
Descrição
Material
NdFeB (neodímio).
Versão
peça zincada.
Indicação
Sistema sem blindagem.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.