{"product":{"productId":"agid.20908","price":2.66,"name":"Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 80 °C
- Montagem: prensagem, aparafusamento ou colagem
- Sistema blindado
Descrição
Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão
Carcaça lisa.
Indicação
Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de neodímio não podem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, pois poderão perder a força de aderência através de curto circuito magnético.
Diâmetro ”D” retificado com tolerância de ajuste h6.
Cápsulas magnéticas de neodímio não podem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, pois poderão perder a força de aderência através de curto circuito magnético.
Diâmetro ”D” retificado com tolerância de ajuste h6.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.