{"product":{"productId":"agid.20944","price":2.3,"name":"Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 200 °C
- Sistema blindado
- A altura pode ser reduzida pelo cliente
Descrição
Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em SmCo.
Núcleo do ímã em SmCo.
Indicação
Versão lisa, sistema blindado. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6. Cápsulas magnéticas de SmCo nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerão perdas de aderência, devido ao curto-circuito magnético. Prendedores magnéticos de SmCo são adequados principalmente para utilização em ponteadeiras, já que não ocorre desmagnetização.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 200 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.