{"product":{"productId":"agid.20945","price":3.14,"name":"Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 200 °C
- Sistema blindado
- A altura pode ser reduzida pelo cliente
Descrição
Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em SmCo.
Núcleo do ímã em SmCo.
Indicação
Versão lisa, sistema blindado. Diâmetro „D“ retificado com tolerância de ajuste h6. Prendedores magnéticos cilíndricos de SmCo não podem ser diretamente prensados no ferro de maneira alguma, caso contrário ocorrerão perdas de aderência devido ao curto-circuito no seu campo magnético. Prendedores magnéticos de SmCo são adequados principalmente para a utilização em ponteadeiras, pois não ocorre qualquer desmagnetização.
Faixa de temperatura
máx. 200 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.