{"product":{"productId":"agid.35833","price":260.76,"name":"Blocos magnéticos para fixação com divisão de polos fina e de alta precisão"},"currency":"EUR"}
Descrição
Indicação
Os blocos de fixação K2497.2010 até K2497.2030 são compostos de um sistema de imã permanente com passo polar estreito, que atuam em duas ou três áreas (passo polar 4 mm). Para a fixação de peças de trabalho de aço extremamente finas, recomendamos o bloco de fixação K2497.2040 com um passo polar fino de 1,3 mm. A vida útil magnética dos blocos de fixação em condições de fabricação industrial típicas é ilimitada.
Blocos de fixação podem ser retificados ou polidos até a metade de sua altura sem prejuízos significativos da sua força de aderência.
Blocos de fixação podem ser retificados ou polidos até a metade de sua altura sem prejuízos significativos da sua força de aderência.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.