{"product":{"productId":"agid.412","price":28.11,"name":"Alavanca de fixação em aço inoxidável, ajustável, com rosca fêmea, manípulo 0 graus"},"currency":"EUR"}
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Material: aço inoxidável 1.4305, anticorrosivo
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Descrição
Material
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Botão bola polido.
Indicação
Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas ”H1” e ”A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas ”H1” e ”A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.