{"product":{"productId":"agid.21639","price":9.82,"name":"Alavanca de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste. 0 graus"},"currency":"EUR"}
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, indústria de móveis, técnica de aquecimento e ar condicionado
Descrição
Material
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Botão bola polido.
Indicação
As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.