{"product":{"productId":"agid.709","price":2.76,"name":"Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo de ajuste, inserto roscado de aço passivado azul"},"currency":"EUR"}
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de aparelhos ou peças de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Adequado para tarefas de fixação simples
- barato
Descrição
Material
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca em grafite escuro, peças em aço passivado na cor azul.
Indicação
As alavancas de aperto não reguláveis podem ser utilizadas em tarefas de fixação simples. Nesta técnica, deve-se manter geralmente um espaço de fixação suficiente, para que a alavanca possa girar em 360°.
Sob consulta
Versões especiais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.