{"product":{"productId":"agid.34482","price":2.73,"name":"Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante. Peças de aço brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Alavanca de aperto com rosca fêmea, acetinado
a partir de
4,74 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea, mate texturizado
a partir de
4,74 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea, superfície sem tratamento
a partir de
4,55 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea, cromado brilhante
a partir de
6,20 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante. Peças de aço brunido.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.