{"product":{"productId":"agid.34587","price":6.77,"name":"Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, acabamento acetinado
a partir de
7,05 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, acabamento texturizado fosco
a partir de
7,05 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento
a partir de
6,77 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, cromado brilhante
a partir de
9,17 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.