{"product":{"productId":"agid.34554","price":4.88,"name":"Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço passivado azul.
Peças de aço passivado azul.
Exibir mais
Exibir menos
Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em aço passivado azul, acabamento acetinado
a partir de
4,88 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em aço passivado azul, acabamento texturizado fosco
a partir de
4,88 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto de zinco com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul, cromado brilhante
a partir de
6,38 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço passivado azul.
Peças de aço passivado azul.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.