{"product":{"productId":"agid.28191","price":21.49,"name":"Alavanca de aperto em zinco com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado em aço brunido"},"currency":"EUR"}
- Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto
- Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil
- A superfície de apoio fixa preserva o componente
Descrição
Descrição do produto
Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.
Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.
O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.
Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.
O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.
Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças em aço brunidas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Peças em aço brunidas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Aplicação
Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.
Vantagens
Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta
Cores e comprimentos de rosca adicionais.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.