{"product":{"productId":"agid.34511","price":5,"name":"Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço brunido"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante. Peças de aço brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Alavanca de aperto com rosca macho, acetinado
a partir de
5,21 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca macho, mate texturizado
a partir de
5,21 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca macho, superfície sem tratamento
a partir de
5,00 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca macho, cromado brilhante
a partir de
6,79 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante. Peças de aço brunido.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753