{"product":{"productId":"agid.34613","price":7.13,"name":"Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Alavanca de aperto com rosca macho, peças em aço inoxidável
a partir de
7,44 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, mate texturizado
a partir de
7,44 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável, superfície sem tratamento
a partir de
7,13 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de aperto com rosca macho, peças em aço inoxidável, cromado brilhante
a partir de
9,69 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753