{"product":{"productId":"agid.28149","price":11.67,"name":"Alavanca de aperto com rosca macho e ponta protetora, peças de aço em aço inoxidável, acetinado"},"currency":"EUR"}
	
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Ponta protetora contra poeira e sujeira
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Descrição
							Material
						
						Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
 Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
 Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305.
							Versão
						
						
								Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
					Peças de aço com acabamento natural.
							Indicação
						
						
								Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
					
							Sob consulta
						
						
								Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
					A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
							Indicação de desenho
						
						
								1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 
					
            Observação importante sobre o download de modelos CAD
        Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.