{"product":{"productId":"agid.14616","price":17.77,"name":"Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.