{"product":{"productId":"agid.17051","price":12.87,"name":"Alavanca excêntrica de aço inoxidável com rosca fêmea, disco de pressão de plástico-metal"},"currency":"EUR"}
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia
- Também são adequados para uso na indústria alimentícia (resistente à corrosão)
- Percepção háptica melhorada através da superfície eletroliticamente polida ou jateada
Descrição
Material
Cabo de alavanca 1.4308.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.