{"product":{"productId":"agid.37088","price":22.89,"name":"Alavanca excêntrica de alumínio com mandril de fixação em aço ou aço inoxidável com arruela de pressão plástica"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável.
Tirante, arruela, mandril de fixação e mola prato em aço ou aço inoxidável.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável.
Tirante, arruela, mandril de fixação e mola prato em aço ou aço inoxidável.
Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão preta.
Arruela passivada azul ou com superfície sem tratamento.
Tirante e mandril de fixação brunidos ou com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão preta.
Arruela passivada azul ou com superfície sem tratamento.
Tirante e mandril de fixação brunidos ou com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Sistema de fixação patenteado permite que dois componentes sejam posicionados sem ferramenta por fechamento de forma e fixados em seguida entre si por fechamento de força. A faixa de fixação e a força de retenção são reguláveis.
Material
Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável.
Tirante, arruela, mandril de fixação e mola prato em aço ou aço inoxidável.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável.
Tirante, arruela, mandril de fixação e mola prato em aço ou aço inoxidável.
Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão preta.
Arruela passivada azul ou com superfície sem tratamento.
Tirante e mandril de fixação brunidos ou com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão preta.
Arruela passivada azul ou com superfície sem tratamento.
Tirante e mandril de fixação brunidos ou com superfície sem tratamento.
Indicação
A força de retenção pode ser ajustada individualmente no tirante através de uma chave de fenda. Como pré-regulagem, recomenda-se que a alavanca excêntrica esteja na posição vertical, quando o mandril de fixação se encontrar sobre o furo.
O funcionamento do sistema de fixação foi testado em furos com tolerância H7.
Todos os valores sobre a força de retenção são referências e não contêm o fator de segurança. A adequação para cada caso de aplicação deve ser verificada pelo
próprio usuário.
O funcionamento do sistema de fixação foi testado em furos com tolerância H7.
Todos os valores sobre a força de retenção são referências e não contêm o fator de segurança. A adequação para cada caso de aplicação deve ser verificada pelo
próprio usuário.
Vantagens
É possível acrescentar dois componentes sem ferramentas. Os componentes estão centrados idealmente no estado fixo. Devido ao design compacto, o mandril com alavanca excêntrica também pode ser inserido em furos cegos. Os furos não necessitam cumprir exigências específicas de medidas. A superfície e a forma não
precisam apresentar características específicas.
precisam apresentar características específicas.
Princípio de funcionamento
O sistema de fixação é introduzido no furo em estado aberto. Para iniciar o mecanismo de fechamento, o mandril se expande, fixando no componente inferior. O conjunto de mola prato integrado gera uma força de retenção que fixa adicionalmente os dois componentes ao final do processo de fechamento.
Indicação de desenho
1) acionada
2) não acionada
2) não acionada
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.