{"product":{"productId":"agid.17037","price":4.17,"name":"Alavanca excêntrica de alumínio com rosca macho, arruela de pressão de plástico/metal e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
- Cor: preto ou vermelho rubi
Descrição
Material
Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.