Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

Material

Cabo da alavanca 1.4308.

Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.

Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram