{"product":{"productId":"agid.34027","price":7.87,"name":"Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea, arruela de pressão em aço inoxidável
a partir de
13,12 €
o IVA alemão
mais frete
Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável
a partir de
13,57 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.