{"product":{"productId":"agid.32764","price":2.13,"name":"Contrapeças de forquilhas de aço ou aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
As contrapeças podem ser combinadas tanto com garfos simples como com garfos articuladores DIN 71752.
Os produtos são usados principalmente quando são necessárias conexões para compensar um deslocamento direcional em uma direção.
Os produtos são usados principalmente quando são necessárias conexões para compensar um deslocamento direcional em uma direção.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.