Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
zinco galvanizado.
Indicação
Pino com furo para cupilhas. O travamento ocorre por meio de uma cupilha.

ISO 2341 forma B com furo para cupilhas. Diâmetro do pino com faixa de tolerância h11.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram