Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Hastes planas de aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
As hastes planas de aço são usadas em conjunto com alavancas giratórias (K2269) para travar um armário de distribuição. As barras redondas podem ser usadas em um sistema de travamento de 2 ou 3 pontos.
Acessórios
K2269 Alavanca giratória de plástico.
K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram