Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
14 Resultados

Descrição

Material
Meio cilindro em latão, zinco ou plástico.
Versão
Zinco niquelado.
Indicação
Os meio cilindros podem ser usados em combinação com as alavancas giratórias. Os meio cilindros são instalados nas alavancas giratórias e são usados para travar um armário de distribuição, por exemplo. O cilindro de fechadura é um meio cilindro que só pode ser travado de um lado (externo).

Forma A: os meio cilindros Forma A são fornecidos com duas chaves. Os fechos são chaveados separadamente, ou seja, cada fecho só pode ser aberto com as duas chaves fornecidas.

Forma B: os meio cilindros Forma B são fornecidos com duas chaves. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).

Forma C: meio cilindro com atuador de palheta dupla de 3 mm.

Forma D: meio cilindro com atuador de palheta dupla de 5 mm.

Forma E: meio cilindro com atuador de 6 mm de perfil quadrado.

Forma F: meio cilindro com atuador de 7 mm de perfil quadrado.

Forma G: meio cilindro com atuador de 8 mm de perfil quadrado.

Forma H: meio cilindro com atuador triangular de 6 mm.

Forma I: meio cilindro com atuador triangular de 10 mm.

Forma J: meio cilindro com atuador triangular de 7 mm.

Forma K: meio cilindro com atuador triangular de 8 mm.

Forma L: meio cilindro com fenda.

Forma M: inserto de forma.

Forma N: inserto de forma com travamento automático.
Acessórios
K2268 Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil.
K2269 Alavanca giratória de plástico.

Outros clientes também compraram