{"product":{"productId":"agid.34227","price":14.52,"name":"Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil"},"currency":"EUR"}
Material
Alavanca giratória de plástico.
Exibir mais
Exibir menos
Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma A
a partir de
17,08 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma B
a partir de
17,60 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Alavanca giratória de plástico.
Indicação
A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica que foi especialmente desenvolvida para operar armários de distribuição e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, essa alavanca giratória oferece funcionalidade e durabilidade.
Os furos de fixação têm o espaçamento padrão de mercado 105 mm e 130 mm.
A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para a construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).
Os meio cilindros para alavancas giratórias (05601/K2270) devem ser encomendados separadamente.
Os furos de fixação têm o espaçamento padrão de mercado 105 mm e 130 mm.
A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para a construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).
Os meio cilindros para alavancas giratórias (05601/K2270) devem ser encomendados separadamente.
Montagem
Distância entre os furos de fixação 105 mm ou 130 mm.
Indicação de desenho
Furos de montagem
Acessórios
K2270 Meio cilindro para alavanca giratória.
K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2244 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.
K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2244 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2273 Bucha para linguetas de zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2275 Guias de plástico para hastes redonda.
K2277 Cabeça de zinco para hastes redondas.
K2276 Batentes de plástico para hastes redondas.