{"product":{"productId":"agid.19993","price":21.31,"name":"Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Incolor anodizado.
Exibir mais
Exibir menos
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de abertura
a partir de
€ 21,31
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de fecho
a partir de
€ 21,31
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola abrindo:
M(0°): 0,7 Nm/M(90°): 0,45 Nm/M(180°): 0,23 Nm
Torque da mola fechando:
M(0°): 0,23 Nm/M(90°):0,45 Nm/M(180°): 0,7 Nm
As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.
Devido às mesmas dimensões e aparência, as dobradiças com mola de abertura ou fechamento podem ser combinadas com as dobradiças de giro livre (K1179).
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores de carga especificados para as dobradiças são valores de orientação não vinculativos, sem considerar fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Uma ampla variedade de materiais aos quais as dobradiças são fixadas e tipos de fixação, condições climáticas e desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura de 270°.
Torque da mola abrindo:
M(0°): 0,7 Nm/M(90°): 0,45 Nm/M(180°): 0,23 Nm
Torque da mola fechando:
M(0°): 0,23 Nm/M(90°):0,45 Nm/M(180°): 0,7 Nm
As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.
Devido às mesmas dimensões e aparência, as dobradiças com mola de abertura ou fechamento podem ser combinadas com as dobradiças de giro livre (K1179).
Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores de carga especificados para as dobradiças são valores de orientação não vinculativos, sem considerar fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Uma ampla variedade de materiais aos quais as dobradiças são fixadas e tipos de fixação, condições climáticas e desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno conf. DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Dobradiças de giro livre K1179.055652.
Dobradiças de giro livre K1179.0556521.
Dobradiças de giro livre K1179.155652.
Dobradiças de giro livre K1179.1556521.
Dobradiças de giro livre K1179.055652.
Dobradiças de giro livre K1179.0556521.
Dobradiças de giro livre K1179.155652.
Dobradiças de giro livre K1179.1556521.