Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Mola tensora de aço inoxidável.

Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.

Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram