Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio 6082 T5.
Versão
Alumínio anodizado incolor.
Indicação
As dobradiças têm amortecimento integrado. Isso permite que as portas e as tampas se abram (forma A) e se fechem (forma B) suavemente. As dobradiças também são equipadas com um auxílio de elevação que facilita a abertura de portas e tampas.
As dobradiças são adequadas para aplicações horizontais e verticais.
A direção de ação do amortecedor é indicada pela seta no desenho.
O ângulo de abertura é limitado a 115° para não danificar o sistema de amortecimento.

Não force as portas ou tampas para abrir ou fechar mais rapidamente, pois isso pode danificar o amortecedor.
Amortecimento de torque de 1,7 a 2,5 Nm.
O torque da mola varia de acordo com o artigo:
Torque da mola de abertura para K2330.8215000: M(180°): 2,70 Nm / M(65°): 3,69 Nm.
Torque da mola de abertura para o K2330.8215001: M(180°): 1,45 Nm / M(65°): 2,29 Nm.
Torque da mola de fechamento para K2330.8215010: M(0°): 2,68 Nm / M(115°): 3,65 Nm.
Torque da mola de fechamento para K2330.8215011: M(0°): 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Faixa de temperatura
de 0 °C a +40 °C.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram