{"product":{"productId":"agid.21700","price":25.02,"name":"Dobradiças de aço ou aço inoxidável internas, ângulo de abertura 125º"},"currency":"EUR"}
Material
Aço, eixos e elementos de fixação e vedação em alumínio anodizado.
Aço inoxidável 1.4404, eixos e elementos de fixação e vedação em alumínio anodizado.
Versão
Peça zincada.
Superfície sem tratamento.
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço, eixos e elementos de fixação e vedação em alumínio anodizado.
Aço inoxidável 1.4404, eixos e elementos de fixação e vedação em alumínio anodizado.
Versão
Peça zincada.
Superfície sem tratamento.
Superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são resistentes à flexão e torção.
O ângulo de abertura depende da espessura da porta:
- espessura máx. do material 2mm: ângulo de abertura de 125°
- espessura máx. do material 8 mm: ângulo de abertura de 110°
- espessura máx. do material 13 mm: ângulo de abertura de 100°
O ângulo de abertura depende da espessura da porta:
- espessura máx. do material 2mm: ângulo de abertura de 125°
- espessura máx. do material 8 mm: ângulo de abertura de 110°
- espessura máx. do material 13 mm: ângulo de abertura de 100°
Montagem
- Para montagem de forma embutida ou encaixadas por cima.
- Montável no lado direito ou esquerdo.
- Adequadas para aplicações horizontais ou verticais.
- Montável no lado direito ou esquerdo.
- Adequadas para aplicações horizontais ou verticais.
Indicação de desenho
1) Montagem embutida
2) Montagem de encaixe superior
2) Montagem de encaixe superior
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.