{"product":{"productId":"agid.36039","price":13.54,"name":"Dobradiças giratórias em Zamak, aço ou aço inoxidável, biselamento de 23 mm, forma A"},"currency":"EUR"}
Descrição
Descrição do produto
As dobradiças giratórias geralmente são usadas por motivos funcionais ou visuais. A dobradiça é montada na parte interna da porta e do marco e só fica visível quando a porta está aberta.
Material
Parte da porta em Zamak, aço ou aço inoxidável 1.4401.
Parte da estrutura em Zamak ou aço inoxidável 1.4401.
Pino em aço ou aço inoxidável 1.4305.
Clipe de fixação em metal sinterizado ou aço inoxidável.
O-ring em NBR.
Buchas de mancal em POM.
Versão
Parte da porta em Zamak e aço zincado.
Parte da estrutura em zamak, sem tratamento.
Pino de aço, zincado.
Clipe de fixação em metal sinterizado, com revestimento.
Parte da porta, parte da estrutura, pino e clipe de fixação em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
O-Ring preto.
Parte da estrutura em zamak, sem tratamento.
Pino de aço, zincado.
Clipe de fixação em metal sinterizado, com revestimento.
Parte da porta, parte da estrutura, pino e clipe de fixação em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
O-Ring preto.
Indicação
Para portas sobrepostas.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 23 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 130°.
Parta da porta aparafusada.
Montagem da parte da estrutura sem ferramentas.
O pino é pré-montado de forma autotravante e sem risco de perda.
O pino se fecha nas molas de arame presas à seção da estrutura e, portanto, fica preso.
Parte da porta ajustável +/-5 mm, pode ser pendurável puxando o pino para trás.
IP65 de acordo com a norma DIN EN 60529.
Form B: instalação da porta sem ferramentas, bastando encaixá-la na parte da estrutura.
Tipo de produto:
- Variante 1: porta esquerda, pino superior, porta direita, pino inferior
- Variante 2: porta direita, pino superior, porta esquerda, pino inferior
A dobradiça não visível.
Biselamento de 23 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 130°.
Parta da porta aparafusada.
Montagem da parte da estrutura sem ferramentas.
O pino é pré-montado de forma autotravante e sem risco de perda.
O pino se fecha nas molas de arame presas à seção da estrutura e, portanto, fica preso.
Parte da porta ajustável +/-5 mm, pode ser pendurável puxando o pino para trás.
IP65 de acordo com a norma DIN EN 60529.
Form B: instalação da porta sem ferramentas, bastando encaixá-la na parte da estrutura.
Tipo de produto:
- Variante 1: porta esquerda, pino superior, porta direita, pino inferior
- Variante 2: porta direita, pino superior, porta esquerda, pino inferior
Aplicação
- Construção de máquinas e aparelhos
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
Indicação de desenho
1) Biselamento
2) Bucha do mancal
3) Recorte da porta
4) Pino de soldagem (forma A e forma C = M8x15, forma B = M6x12)
2) Bucha do mancal
3) Recorte da porta
4) Pino de soldagem (forma A e forma C = M8x15, forma B = M6x12)
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.