{"product":{"productId":"agid.36041","price":11.22,"name":"Dobradiças giratórias em Zamak, aço ou aço inoxidável com trava, borda biselada de 23 mm, forma A"},"currency":"EUR"}
Descrição
Descrição do produto
As dobradiças giratórias geralmente são usadas por motivos funcionais ou visuais. A dobradiça é montada na parte interna da porta e do marco e só fica visível quando a porta está aberta.
Material
Parte da porta e parte da trava em Zamak, aço ou aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.
Parte da estrutura e pino em aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Parte da porta e parte da trava: zamak ou aço zincado.
Parte da estrutura e pino de aço, zincados.Parte da porta, parte da trava, parte da estrutura e pino de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Parte da estrutura e pino de aço, zincados.Parte da porta, parte da trava, parte da estrutura e pino de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Para portas sobrepostas.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 23 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 120°.
Parte da estrutura para parafusar.
O pino tem ranhura, incluindo arruela de pressão DIN6799.
A porta pode ser removível para a frente girando a parte da trava na seção da porta.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 23 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 120°.
Parte da estrutura para parafusar.
O pino tem ranhura, incluindo arruela de pressão DIN6799.
A porta pode ser removível para a frente girando a parte da trava na seção da porta.
Aplicação
- Construção de máquinas e aparelhos
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
Indicação de desenho
1) Biselamento
2) Instruções de montagem da arruela de retenção
3) Tipo de fixação parte da porta: parafusável
4) Tipo de fixação parte da porta: soldável
5) Com furo escareado para M6
6) Com furo escareado para M6 + arruela de retenção
7) Com pino roscado M6 + arruela de retenção
8) Pelo giro da parte da trava na parte da porta, a porta pode ser removida para a frente
9) Projeção de solda
2) Instruções de montagem da arruela de retenção
3) Tipo de fixação parte da porta: parafusável
4) Tipo de fixação parte da porta: soldável
5) Com furo escareado para M6
6) Com furo escareado para M6 + arruela de retenção
7) Com pino roscado M6 + arruela de retenção
8) Pelo giro da parte da trava na parte da porta, a porta pode ser removida para a frente
9) Projeção de solda
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.