{"product":{"productId":"agid.36038","price":7.1,"name":"Dobradiças giratórias em aço ou aço inoxidável, com biselamento de 23 mm, forma A"},"currency":"EUR"}
Descrição
Descrição do produto
As dobradiças giratórias geralmente são usadas por motivos funcionais ou visuais. A dobradiça é montada na parte interna da porta e do marco e só fica visível quando a porta está aberta.
Material
Parte da porta, parte da estrutura e arruela de retenção aço ou aço inoxidável 1.4301.
Pino em aço, aço inoxidável 1.4301 ou 1.4305.
Clip de segurança em POM.
O-ring em NBR.
Versão
Parte da porta, parte da estrutura e pino de aço, sem tratamento ou zincado.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Bucha de retenção preta.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Bucha de retenção preta.
Indicação
Para portas sobrepostas.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 23 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 120°.
Parte da estrutura para parafusar.
Forma B: pino sem risco de perda com clipe de segurança.
Forma B (versão em aço inoxidável): proteção contra incêndio testada com classificação E60 de acordo com a norma DIN EN 45545-3.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 23 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 120°.
Parte da estrutura para parafusar.
Forma B: pino sem risco de perda com clipe de segurança.
Forma B (versão em aço inoxidável): proteção contra incêndio testada com classificação E60 de acordo com a norma DIN EN 45545-3.
Aplicação
- Construção de máquinas e aparelhos
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
Indicação de desenho
1) Biselamento
2) Instruções de montagem der arruela de retenção
3) Com furo escareado para M6
4) Com furo escareado para M6 + arruela de retenção
5) Com pino roscado M6 + arruela de retenção
6) Versão do pino: sem ranhura
7) Versão do pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
8) Versão do pino: com ranhura incl. O-ring
9) Montagem do clip de segurança e engate da parte da porta na parte da estrutura
2) Instruções de montagem der arruela de retenção
3) Com furo escareado para M6
4) Com furo escareado para M6 + arruela de retenção
5) Com pino roscado M6 + arruela de retenção
6) Versão do pino: sem ranhura
7) Versão do pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
8) Versão do pino: com ranhura incl. O-ring
9) Montagem do clip de segurança e engate da parte da porta na parte da estrutura
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.