{"product":{"productId":"agid.36040","price":2.74,"name":"Dobradiças giratórias em aço ou aço inoxidável, com biselamento de até 24 mm, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrição
Descrição do produto
As dobradiças giratórias geralmente são usadas por motivos funcionais ou visuais. A dobradiça é montada na parte interna da porta e do marco e só fica visível quando a porta está aberta.
Material
Parte da porta e parte da estrutura aço ou aço inoxidável 1.4301 ou 1.4305.
Pino de aço, aço inoxidável 1.4301, 1.4305 ou POM.
O-ring NBR.
Versão
Parte da porta de aço, sem tratamento.
Parte da estrutura e pino de aço, zincados.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Pino de POM, natural.
O-Ring preto.
Parte da estrutura e pino de aço, zincados.
Parte da porta, parte da estrutura e pino em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Pino de POM, natural.
O-Ring preto.
Indicação
Para portas sobrepostas.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 18, 23 ou 24 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 120°.
Parte da estrutura para parafusar.
Forma B: parte da porta soldável à folha da porta
Forma C: parte da porta pode ser soldada à borda da porta
Com condições de instalação restritas, é possível instalar o pino POM de baixo para cima; esse pino é autotravante.
A dobradiça não visível.
Biselamento de 18, 23 ou 24 mm.
Pode ser montada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura de 120°.
Parte da estrutura para parafusar.
Forma B: parte da porta soldável à folha da porta
Forma C: parte da porta pode ser soldada à borda da porta
Com condições de instalação restritas, é possível instalar o pino POM de baixo para cima; esse pino é autotravante.
Aplicação
- Construção de máquinas e aparelhos
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
- Armários de distribuição e gabinetes de controle
- Tecnologia médica e laboratorial
- Sistemas transportadores e de transporte
Indicação de desenho
1) Biselamento
2) Versão pino: sem ranhura
3) Versão pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
4) Versão pino: com ranhura incl. O-ring
5) Versão pino: autotravante
6) Tipo de fixação parte da porta: parafusável
7) Tipo de fixação parte da porta: soldável
8) Recorte der porta
2) Versão pino: sem ranhura
3) Versão pino: com ranhura incl. arruela de pressão DIN6799
4) Versão pino: com ranhura incl. O-ring
5) Versão pino: autotravante
6) Tipo de fixação parte da porta: parafusável
7) Tipo de fixação parte da porta: soldável
8) Recorte der porta
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.