{"product":{"productId":"agid.36945","price":126.51,"name":"Dobradiças de barra aço inoxidável ou alumínio com articulação dupla"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico em aço inoxidável ou alumínio.
Pino em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Alumínio anodizado incolor.
Alumínio anodizado incolor.
Exibir mais
Exibir menos
Dobradiças de barra alumínio com articulação dupla
a partir de
238,29 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de barra em aço inoxidável com articulação dupla
a partir de
126,51 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
A dobradiça de barra com articulação dupla foi desenvolvida para geometrias de abertura complexas. A cinemática de articulação dupla (dois eixos de rotação paralelos) permite movimentar portas ou tampas sobre bordas salientes ou vedações, sem que o material fique empenado.
Material
Corpo básico em aço inoxidável ou alumínio.
Pino em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Alumínio anodizado incolor.
Alumínio anodizado incolor.
Indicação
O ângulo de abertura é de 180°.
As vedações devem ser encomendadas separadamente.
As dobradiças não possuem furos.
As vedações devem ser encomendadas separadamente.
As dobradiças não possuem furos.