{"product":{"productId":"agid.31960","price":10.18,"name":"Dobradiças piano de aço, aço inoxidável ou alumínio"},"currency":"EUR"}
Material
Aço, aço inoxidável A2 e alumínio.
Exibir mais
Exibir menos
Dobradiças piano de aço, aço inoxidável ou alumínio, forma A
a partir de
10,18 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças piano de aço, aço inoxidável ou alumínio, forma B
a partir de
23,95 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 e alumínio.
Indicação
As dobradiças de barra, também conhecidas como dobradiças piano, oferecem uma solução de alta qualidade para uma vasta gama de aplicações e estão disponíveis nas versões com e sem furos. Fabricadas em aço, aço inoxidável ou alumínio, estas dobradiças oferecem uma excelente combinação de robustez e versatilidade.
Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano permitem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste. As versões com furos facilitam a instalação e oferecem uma solução de fixação rápida, enquanto as versões sem furos oferecem a máxima flexibilidade durante a instalação.
Graças ao seu design preciso, as dobradiças piano permitem um movimento perfeito com longa vida útil, sem sinais de desgaste. As versões com furos facilitam a instalação e oferecem uma solução de fixação rápida, enquanto as versões sem furos oferecem a máxima flexibilidade durante a instalação.