{"product":{"productId":"agid.26758","price":33.74,"name":"Dobradiça em aço inoxidável com parafuso de fixação"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Indicação
Dobradiças para portas internas.As dobradiças podem ser colocadas do lado direito e do lado esquerdo.
Devido ao pino de dobradiça soldado em ambos os lados, as dobradiças são protegidas contra a destruição.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Devido ao pino de dobradiça soldado em ambos os lados, as dobradiças são protegidas contra a destruição.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal. Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário. Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.