{"product":{"productId":"agid.27555","price":14.5,"name":"Dobradiças de Zamak, ajustáveis, forma A"},"currency":"EUR"}
- Unem dois componentes rígidos, tornando-os móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Ajustáveis
Descrição
Material
Dobradiça e buchas de ajuste em Zamak.
Eixos de aço inoxidável.
Eixos de aço inoxidável.
Versão
Dobradiça e buchas de ajuste banhadas a cromo ou pretas.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.
As setas marcam o centro do curso de deslocamento de ajuste ”L”, para facilitar a montagem.
As portas e as tampas podem ser posicionadas em etapas, basta mover as buchas de ajuste. Desta forma, as tolerâncias de fabricação e as folgas das portas podem ser compensadas e reajustadas horizontal e verticalmente.
As superfícies recartilhadas na parte inferior das buchas de ajuste e nos orifícios oblongos da dobradiça evitam o deslocamento acidental.
As buchas de ajuste cobrem completamente os orifícios oblongos para que não haja acumulação de sujeira no interior da faixa de ajuste.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.
As setas marcam o centro do curso de deslocamento de ajuste ”L”, para facilitar a montagem.
As portas e as tampas podem ser posicionadas em etapas, basta mover as buchas de ajuste. Desta forma, as tolerâncias de fabricação e as folgas das portas podem ser compensadas e reajustadas horizontal e verticalmente.
As superfícies recartilhadas na parte inferior das buchas de ajuste e nos orifícios oblongos da dobradiça evitam o deslocamento acidental.
As buchas de ajuste cobrem completamente os orifícios oblongos para que não haja acumulação de sujeira no interior da faixa de ajuste.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.