{"product":{"productId":"agid.27550","price":5.14,"name":"Dobradiças de Zamak"},"currency":"EUR"}
Material
Dobradiça em Zamak.
Eixo de aço inoxidável.
Eixo de aço inoxidável.
Versão
Dobradiça jateada, banhada a cromo ou preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Dobradiças de Zamak, forma A
a partir de
5,14 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiças de Zamak, forma B
a partir de
9,60 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Dobradiça em Zamak.
Eixo de aço inoxidável.
Eixo de aço inoxidável.
Versão
Dobradiça jateada, banhada a cromo ou preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.
*Pontos com furos na parte inferior, os quais podem ser perfurados, caso necessário.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.
*Pontos com furos na parte inferior, os quais podem ser perfurados, caso necessário.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642 (K0708).