{"product":{"productId":"agid.27562","price":46.15,"name":"Dobradiças de aço inoxidável, ajustáveis"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Indicação
Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.
Os pontos marcam o centro do curso de deslocamento de ajuste ”L”, para facilitar a montagem.
As tolerâncias de fabricação e as folgas das portas podem ser compensadas e reajustadas horizontal e verticalmente.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.
Os pontos marcam o centro do curso de deslocamento de ajuste ”L”, para facilitar a montagem.
As tolerâncias de fabricação e as folgas das portas podem ser compensadas e reajustadas horizontal e verticalmente.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica DIN 6912 (M6) K1160.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.