{"product":{"productId":"agid.25132","price":35.47,"name":"Dobradiças de aço inoxidável com parafuso de fixação"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça polida ou jateada.
Exibir mais
Exibir menos
Dobradiça de aço inoxidável com parafuso de fixação, Forma A
a partir de
35,47 €
o IVA alemão
mais frete
Dobradiça de aço inoxidável com parafuso de fixação, Forma B
a partir de
46,03 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça polida ou jateada.
Indicação
As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com parafuso de fixação
possuem um ângulo de abertura de 95°. As dobradiças podem ser utilizadas
nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.
As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na
versão jateada.
possuem um ângulo de abertura de 95°. As dobradiças podem ser utilizadas
nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.
As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na
versão jateada.